Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04624-090 |
04624-135 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1=Filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | F=forza di fissaggio (N) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L9 (mm) | S1 (corsa) (mm) | S2 (mm) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520.26 € | 1 | 4 giorni | 44 | 25 | 12 | 35 | 4.5 | M4 | 12.2 | M4 | 2-4 | 140 | 36 | 20 | 28 | 8 | 1.9 | 90 | 20 | 12 | 5 | 20 | 4 | 53 | 27 | 19 | 21 | 2 | 9 | 1 | 0.2456 | ||
670.68 € | 1 | 4 giorni | 65 | 40 | 18 | 53 | 6.5 | M6 | 18 | M6 | 2-6 | 320 | 54 | 30 | 33 | 12 | 2.4 | 135 | 30 | 20 | 8 | 32 | 6 | 84 | 38 | 30.5 | 34 | 3 | 15 | 2 | 0.8558 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio | Articolo | Staffa di fissaggio laterale |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Anodizzato | Superficie componente | Temprato e nichelato | Azionamento | Pneumatico |
Utilizzo | Pezzo grezzo e lavorato | Sistema di fissaggio | Foro oblungo | Pressione di esercizio(MPa) | 0.3 - 1.0 |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
D1=Filettatura
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
F=forza di fissaggio(N)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
L9(mm)
S1 (corsa)(mm)
S2(mm)
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali