Morsa laterale con leva di serraggio, forma C, acciaio da bonifica (04579)

Morsa laterale con leva di serraggio, forma C, acciaio da bonifica (04579)
· Superficie di fissaggio rettificata

· La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04579-00602
04579-01202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
R
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Corsa S
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Peso (ERP)
(kg)

230.75 €

1 4 giorni 7560451530M46.6M4x5322718181881451482013351.56360.30.6400.6000

304.23 €

1 4 giorni 10080602040M58.6M5x640332222221018676326174678080.41.2501.3200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale componenti Acciaio da bonifica Forma C
Articolo Morsa laterale Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Brunito
Superficie componente Nichelato Versione 1 Con leva di serraggio S1= Corsa di precarico(mm) 0.8
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico