Staffa di fissaggio laterale (04578)

Staffa di fissaggio laterale (04578)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ganasce per morsa temprate

· I perni filettati impediscono lo slttamento all'indietro durante la procedura di serraggio

· Punto di bloccaggio doppio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04578-080400
04578-100500
04578-120600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
B=larghezza
(mm)
C=Altezza
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=forza di fissaggio
(N)
G H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M N
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

395.26 €

1 4 giorni 45454030255.3150001231M83262.5M8x35M4x4250.5352

447.12 €

1 4 giorni 55555040307.1270001639M104074M10x40M4x4500.9861

535.44 €

1 4 giorni 65656045358380002047M124891M12x50M5x5901.7090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale componenti Acciaio per utensili Articolo Staffa di fissaggio laterale
Corpo con finitura superficiale Brunito Azionamento Vite Utilizzo Parti grezze
Sistema di fissaggio Foro RoHS

Supporto tecnico