Staffa di fissaggio laterale Forma B (04530)

Staffa di fissaggio laterale Forma B (04530)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ganasce con dentatura

· Ganasce per morsa temprate

· Per forze di serraggio elevate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04530-03

Codice componente
04530-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

341.04 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ghisa a grafite sferoidale Materiale componenti Acciaio da bonifica Forma B
Articolo Staffa di fissaggio laterale Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Verniciato
Superficie componente Temprato e con finitura lucida F(kN) 58 F1(kN) 2.4
Azionamento Vite Utilizzo Parti grezze Coppia di serraggio(Nm) 150
Sistema di fissaggio Foro oblungo RoHS Peso (ERP)(kg) 2.8490

Si trova sulla pagina di Staffa di fissaggio laterale Forma B (04530), il codice articolo è il seguente: 04530-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04530-03.

Supporto tecnico