Supporto di base per morsetto rapido, forma A (33227)

Supporto di base per morsetto rapido, forma A (33227)
· Collegamento tra la tavola della macchina o la piastra di base e il sistema di fissaggio

· Posizionamento degli elementi integrativi e degli elementi di serraggio

· Senza attrezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33227-05-105
33227-05-106
33227-05-108
33227-05-110
33227-05-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Filettatura

275.08 €

1 4 giorni M5

275.08 €

1 4 giorni M6

275.08 €

1 4 giorni M8

275.08 €

1 4 giorni M10

275.08 €

1 4 giorni M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio inox Denominazione Supporto per morsetto rapido
Forma A Tipo di stampo Con vite di fissaggio Corpo con finitura superficiale Con rivestimento duro
B=larghezza(mm) 60 D=Diametro(mm) 59 D2(mm) 24
H=Altezza(mm) 23.5 H1(mm) 30 L=Lunghezza(mm) 53.5
L1(mm) 77.5 L2(mm) 84.5 RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.4000

Supporto tecnico