Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33227-05-0
Materiale principale | Alluminio | Denominazione | Supporto per morsetto rapido | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | Senza vite di fissaggio | Corpo con finitura superficiale | Con rivestimento duro | B=larghezza(mm) | 60 |
D2(mm) | 24 | H=Altezza(mm) | 11.5 | L=Lunghezza(mm) | 53.5 |
L1(mm) | 77.5 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.1400 |
Si trova sulla pagina di Supporto di base per morsetto rapido, forma B (33227), il codice articolo è il seguente: 33227-05-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33227-05-0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali