Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03166-10-01910 |
03166-10-04950 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di bloccaggio (kN) | Campo di serraggio min. - max. | D=Diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.89 € | 1 | 4 giorni | 17.3 | 2.5 - 15.9 | 23.9 | 19.1 | 38.1 | 29 | M3x16 | 50.8 | 20.1 | 35.6 | 22.9 | 4.6 | 6.8 | 25.4 | 81.5 | 0.2000 | ||
440.22 € | 1 | 4 giorni | 17.8 | 5.1 - 45.7 | 55.9 | 49.5 | 76.2 | 63.8 | M5x22 | 88.9 | 50.5 | 48.3 | 32.4 | 5.1 | 11.1 | 36.2 | 135.5 | 0.9600 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Alluminio | Denominazione | Mandrino per forme complesse |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Corpo con finitura superficiale | Rivestimento in teflon | Componente di finitura superficiale | Anodizzato duro |
Versione 1 | Per tensionamento esterno | D7(mm) | 6.4 | H3(mm) | 2.5 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Forza di bloccaggio(kN)
Campo di serraggio min. - max.
D=Diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
H5(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali