Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03166-065057 |
03166-090072 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di bloccaggio (N) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576.84 € | 1 | 4 giorni | 4000 | 8 | 65 | 70 | 28 | 19 | 6 | 42 | M8x15 | 18 | M4 | M6 | 15 | 26 | 59.5 | 12 | 39 | 34.5 | 47 | 25 | 4 | 10 | 5 | 6 | 13 | 60 | 1.1630 | ||
731.40 € | 1 | 4 giorni | 6000 | 10 | 90 | 95 | 42 | 23 | 8 | 60 | M10x20 | 22 | M5 | M8 | 17 | 36 | 72.5 | 14 | 46 | 38.5 | 57 | 28 | 6 | 15 | 7 | 8 | 15 | 100 | 2.6500 |
Loading...
Denominazione | Mandrino per forme complesse | RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di bloccaggio(N)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
D9(mm)
E(mm)
E1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
T2(mm)
T3(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali