Pinza per tensionamento esterno, alluminio ad alta resisten (03168)

Pinza per tensionamento esterno, alluminio ad alta resisten (03168)
· Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03168-1065
03168-1090
03168-1120
03168-1160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2=Filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

295.38 €

1 4 giorni 6521M8M52029251040.2107

393.82 €

1 4 giorni 9025M10M62440351550.5636

474.72 €

1 4 giorni 12025M10M62446402051.1800

705.18 €

1 4 giorni 16029M12M82852452562.2580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio ad alta resistenza Colore principale Anodizzato, blu Denominazione Pinza
Versione 1 Per tensionamento esterno RoHS

Supporto tecnico