Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03178-10-1065090 |
03178-10-1090100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Forza di bloccaggio (N) | D=Diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,041.90 € | 1 | 4 giorni | A | 4000 | 65 | 110 | 19 | 98 | M8 | M4 | 18 | 90 | 80 | 10 | 72 | 65 | 4 | 49 | 45 | 4.2500 | ||
1,342.74 € | 1 | 4 giorni | B | 6000 | 90 | 130 | 23 | 118 | M10 | M5 | 22 | 100 | 85 | 15 | 74 | 66 | 6 | 59 | 55 | 6.0000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Colore principale | Nichelato | Denominazione | Mandrino per forme complesse |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Pneumatico | Pressione di esercizio(MPa) | 0.5 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Forma
Forza di bloccaggio(N)
D=Diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali