Pinza alluminio ad alta resisten alluminio (03179)

Pinza alluminio ad alta resisten alluminio (03179)
· Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici

· Serraggio esterno e interno

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03179-116030
03179-216030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Versione Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

405.98 €

1 4 giorni Colore rosso anodizzatoTensionamento esternoPer tensionamento esterno1.5360

411.68 €

1 4 giorni AnodizzatoTensione internaPer tensionamento interno1.5480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio ad alta resistenza Denominazione Pinza Campo di serraggio min. - max. Ø 30 - ø 140
Profondità di fresatura min. / max. 1-20 Peso del pezzo max.(kg) 25 RoHS

Supporto tecnico