Sistema di serraggio multiplo, acciaio per utensili (41510-10)

Sistema di serraggio multiplo, acciaio per utensili (41510-10)
· Sistemi di bloccaggio multiplo per pezzi da lavorare

· Serraggio di pezzi di diversa grandezza

· Rapida conversione da serraggi semplici a multipli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41510-10-05030001
41510-10-05030002
41510-10-05040001
41510-10-05040002
41510-10-05050001
41510-10-05050002
41510-10-05060001
41510-10-05060002
41510-10-05070001
41510-10-05070002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 L=Lunghezza
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,592.52 €

1 4 giorni Liscio300----6.5000

1,774.68 €

1 4 giorni Zigrinato300----6.5000

1,766.40 €

1 4 giorni Liscio400288300--7.7000

1,948.56 €

1 4 giorni Zigrinato400288300--7.7000

2,023.08 €

1 4 giorni Liscio500288400--9.1000

2,205.24 €

1 4 giorni Zigrinato500288400--9.1000

2,169.36 €

1 4 giorni Liscio600288400500-10.4000

2,351.52 €

1 4 giorni Zigrinato600288400500-10.4000

2,343.24 €

1 4 giorni Liscio70028840056060011.7000

2,525.40 €

1 4 giorni Zigrinato70028840056060011.7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Denominazione Sistema di serraggio multiplo Corpo con finitura superficiale Temprato e rettificato
B=larghezza(mm) 50 D=Foro(mm) 25 D1(mm) 12
D2(mm) 20 D3(mm) 16 D4(mm) 17.5
D5(mm) 11 D6=Filettatura M5 D7(mm) M6
F Vite a testa cilindrica DIN 912 M10x30 G Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x25 H=Altezza(mm) 75
H1(mm) 50 H2(mm) 25 H3(mm) 12
H4(mm) 16 L max.(mm) 50.5 L min.(mm) 44.5
L1(mm) 96 L2(mm) 200 L7(mm) 44
NK = numero di morsetti a V 2 NF = numero di ganasce fisse 3 NW = numero di pezzi da lavorare 4
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico