Modulo di serraggio UNILOCK, ASM 99, senza spina antitorsione, acciaio cementazione (42779)

Modulo di serraggio UNILOCK, ASM 99, senza spina antitorsione, acciaio cementazione (42779)
· Adatti per interassi ridotti

· Superficie di appoggio rialzata

· Funzione Turbo di serie

· Funzione di verifica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42779-99560

Codice componente
42779-99560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,258.56 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Denominazione Modulo di serraggio Tipo di stampo Senza spina antitorsione
Corpo con finitura superficiale Cementato e rettificato Versione 1 UNILOCK Versione 2 ASM 99
D(mm) 99 G M4x10.5 G1 M6
G3 M5 H(mm) 56 H1(mm) 39
H2(mm) 11.3 H3(mm) 26 L(mm) 30
Pressione d'esercizio bar 6 Forza di trazione con Turbo(kN) 18 RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 2.5000

Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio UNILOCK, ASM 99, senza spina antitorsione, acciaio cementazione (42779), il codice articolo è il seguente: 42779-99560.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42779-99560.

Supporto tecnico