Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
42780-138280 |
42780-138281 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Tipo di stampo | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,121.94 € | 1 | 4 giorni | A | Senza spina antitorsione | 3.5700 | ||
1,305.48 € | 1 | 4 giorni | B | Con spina antitorsione | 3.4300 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Modulo di serraggio | Corpo con finitura superficiale | Temprato e rettificato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | UNILOCK | Versione 2 | ERGO 138 | Pressione d'esercizio bar | 6 |
Forza di trazione con Turbo(kN) | 18 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Forma
Tipo di stampo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali