Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42780-40-11075391
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Denominazione | Modulo di serraggio | Tipo di stampo | Con spina antitorsione |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Cementato e rettificato | Versione 1 | UNILOCK | Versione 2 | EGM 110-75 |
B(mm) | 75 | B1(mm) | 56 | B2(mm) | 20 |
B3(mm) | 32.5 | B4(mm) | 12.05 | D(mm) | 10 |
G | M8 | G1 | M7 | H(mm) | 61 |
H1(mm) | 39 | H2(mm) | 5 | H3(mm) | 16 |
H4(mm) | 14 | L(mm) | 110 | L1(mm) | 80 |
L2(mm) | 32 | L3(mm) | 49.8 | L4(mm) | 56 |
Pressione d'esercizio bar | 6 | Forza di trazione con Turbo(kN) | 14 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 2.7000 |
Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio UNILOCK, EGM 110-75 con spina antitorsione, acciaio cementazione (42780), il codice articolo è il seguente: 42780-40-11075391.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42780-40-11075391.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali