Mandrino di serraggio, forma A, acciaio inox lucido (03157-10)

Mandrino di serraggio, forma A, acciaio inox lucido (03157-10)
· Posizionamento e serraggio di pezzi da lavorare in piccoli fori

· Facile utilizzo

· Diverse possibilità di installazione

· Protezione della superficie del pezzo grazie alla pressione superficiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03157-10-105060
03157-10-106080
03157-10-108100
03157-10-110125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di bloccaggio max.
(kN)
D=diametro min.
(mm)
D=Diametro max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
T
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

36.23 €

1 4 giorni 0.1956106M6M382.51066260.90.0037

36.80 €

1 4 giorni 0.3468106M6M3102.510662.562.40.0053

37.73 €

1 4 giorni 0.62810128M8M41231288374.40.0103

39.03 €

1 4 giorni 0.621012.5128M8M41531288478.10.0148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Denominazione Mandrino di serraggio Forma A
Corpo con finitura superficiale Grezzo A morsetto Tensione interna Utilizzo Parti lavorate
Chiave in acciaio 1.4305 RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico