Morsetto A V con ganasce fisse, su un lato forma A liscio (04451)

Morsetto A V con ganasce fisse, su un lato forma A liscio (04451)
· Idoneo per serraggi multipli

· Per forze di serraggio elevate

· Inserto in cave a T

· Serraggio flessibile e libero possibile

· Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04451-0500112

Codice componente
04451-0500112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

359.59 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale Temprato e fosfatato Denominazione Morsetto a v
Forma A Tipo di stampo Liscio Versione 1 Con ganascia fissa
Versione 2 Su un lato B=larghezza(mm) 50 B1(mm) 30
C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 M12 D Filettatura interna M5 G Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x30
H=altezza(mm) 25 H1(mm) 12.5 H3(mm) 3.5
L max.(mm) 94.5 L min.(mm) 88.5 Forza di serraggio max(kN) 30
Coppia di serraggio max(Nm) 85 Z Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x25 RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.7500

Si trova sulla pagina di Morsetto A V con ganasce fisse, su un lato forma A liscio (04451), il codice articolo è il seguente: 04451-0500112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04451-0500112.

Supporto tecnico