Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41501-0500512
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | Temprato e fosfatato | Denominazione | Morsetto a v |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Tipo di stampo | Con pin | Versione 1 | Su due lati, bilaterale |
B=larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | B2(mm) | 18 |
C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 | M12 | D Filettatura interna | M5 | H=altezza(mm) | 25 |
H1(mm) | 12.5 | H3(mm) | 3.5 | H4(mm) | 5 |
H5(mm) | 9 | H6(mm) | 4.75 | L max.(mm) | 60 |
L min.(mm) | 54 | Forza di serraggio max(kN) | 30 | Coppia di serraggio max(Nm) | 85 |
Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x25 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.4300 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a V, su due lati, bilaterale forma E con pin (41501), il codice articolo è il seguente: 41501-0500512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41501-0500512.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali