Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41501-0500412
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | Temprato e fosfatato | Denominazione | Morsetto a v |
---|---|---|---|---|---|
Forma | D | Tipo di stampo | Con sovrametallo | Versione 1 | Su due lati, bilaterale |
B=larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 | M12 |
D Filettatura interna | M5 | H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 |
H3(mm) | 3.5 | L max.(mm) | 60.5 | L min.(mm) | 54.5 |
Forza di serraggio max(kN) | 30 | Coppia di serraggio max(Nm) | 85 | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x25 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.4500 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a V, Forma D, con sovrametallo (41501), il codice articolo è il seguente: 41501-0500412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41501-0500412.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali