Morsetto a V, su due lati, bilaterale forma C (41501)

Morsetto a V, su due lati, bilaterale forma C (41501)
· Idoneo per serraggi multipli

· Per forze di serraggio elevate

· Impiego flessibile

· Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41501-0502312
41501-0505312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di stampo H2
(mm)

246.33 €

1 4 giorni Livello 2 mm2

246.33 €

1 4 giorni Livello 5 mm5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale Temprato e fosfatato Denominazione Morsetto a v
Forma C Versione 1 Su due lati, bilaterale B=larghezza(mm) 50
B1(mm) 30 C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 M12 D Filettatura interna M5
H=altezza(mm) 25 H1(mm) 12.5 H3(mm) 3.5
L max.(mm) 56.5 L min.(mm) 50.5 Forza di serraggio max(kN) 30
Coppia di serraggio max(Nm) 85 Z Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x25 RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.4500

Supporto tecnico