Morsetto a V, su due lati, bilaterale forma A liscio (41501)

Morsetto a V, su due lati, bilaterale forma A liscio (41501)
· Idoneo per serraggi multipli

· Per forze di serraggio elevate

· Impiego flessibile

· Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41501-0500112

Codice componente
41501-0500112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

188.37 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale Temprato e fosfatato Denominazione Morsetto a v
Forma A Tipo di stampo Liscio Versione 1 Su due lati, bilaterale
B=larghezza(mm) 50 B1(mm) 30 C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 M12
D Filettatura interna M5 H=altezza(mm) 25 H1(mm) 12.5
H3(mm) 3.5 L max.(mm) 50.5 L min.(mm) 44.5
Forza di serraggio max(kN) 30 Coppia di serraggio max(Nm) 85 Z Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x25
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.4100

Si trova sulla pagina di Morsetto a V, su due lati, bilaterale forma A liscio (41501), il codice articolo è il seguente: 41501-0500112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41501-0500112.

Supporto tecnico