Morsetto a cuneo con ganascia fissa, su un lato forma E con pin (41501)

Morsetto a cuneo con ganascia fissa, su un lato forma E con pin (41501)
· Per forze di serraggio elevate

· Elevata accuratezza di ripetibilità

· Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41501-05-0500512

Codice componente
41501-05-0500512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

333.96 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale Temprato e fosfatato Denominazione Morsetto a v
Forma E Tipo di stampo Con pin Versione 1 Con ganascia fissa
Versione 2 Su un lato B=larghezza(mm) 50 B1(mm) 30
B2(mm) 18 C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 M12 D Filettatura interna M5
D1(mm) M6 G Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x30 H=altezza(mm) 25
H1(mm) 12.5 H3(mm) 3.5 H4(mm) 5
H5(mm) 9 H6(mm) 4.75 L max.(mm) 80.5
L min.(mm) 74.5 Forza di serraggio max(kN) 30 Coppia di serraggio max(Nm) 85
Z Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x25 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.6000

Si trova sulla pagina di Morsetto a cuneo con ganascia fissa, su un lato forma E con pin (41501), il codice articolo è il seguente: 41501-05-0500512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41501-05-0500512.

Supporto tecnico