Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41501-05-0502312 |
41501-05-0505312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di stampo | H2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318.78 € | 1 | 4 giorni | Livello 2 mm | 2 | 0.6200 | ||
304.98 € | 1 | 4 giorni | Livello 5 mm | 5 | 0.6150 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | Temprato e fosfatato | Denominazione | Morsetto a v |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Versione 1 | Con ganascia fissa | Versione 2 | Su un lato |
B=larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 | M12 |
D Filettatura interna | M5 | D1(mm) | M6 | G Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x30 |
H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 | H3(mm) | 3.5 |
L max.(mm) | 77 | L min.(mm) | 71 | Forza di serraggio max(kN) | 30 |
Coppia di serraggio max(Nm) | 85 | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x25 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Tipo di stampo
H2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali