Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41501-05-0500212
Materiale principale | acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | temprato e fosfatato | Denominazione | Morsetto A V |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Tipo di stampo | zigrinato | Versione 1 | con ganascia fissa |
Versione 2 | su un lato | B=Larghezza | 50 | B1 | 30 |
C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 | M12 | D Filettatura interna | M5 | D1 | M6 |
G Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x30 | H=Altezza | 25 | H1 | 12.5 |
H3 | 3.5 | L max. | 70 | L min. | 64 |
Forza di bloccaggio max.(kN) | 30 | Coppia di serraggio max.(Nm) | 85 | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x25 |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 0.5300 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a cuneo con ganascia fissa, su un lato forma B zigrinato (41501), il codice articolo è il seguente: 41501-05-0500212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41501-05-0500212.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali