Morsetto a cuneo con ganascia fissa, su un lato forma A liscio (41501)

Morsetto a cuneo con ganascia fissa, su un lato forma A liscio (41501)
· Per forze di serraggio elevate

· Elevata accuratezza di ripetibilità

· Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41501-05-0500112

Codice componente
41501-05-0500112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

246.33 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale Temprato e fosfatato Denominazione Morsetto a v
Forma A Tipo di stampo Liscio Versione 1 Con ganascia fissa
Versione 2 Su un lato B=larghezza(mm) 50 B1(mm) 30
C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 M12 D Filettatura interna M5 D1(mm) M6
G Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x30 H=altezza(mm) 25 H1(mm) 12.5
H3(mm) 3.5 L max.(mm) 70 L min.(mm) 64
Forza di serraggio max(kN) 30 Coppia di serraggio max(Nm) 85 Z Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x25
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.5450

Si trova sulla pagina di Morsetto a cuneo con ganascia fissa, su un lato forma A liscio (41501), il codice articolo è il seguente: 41501-05-0500112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41501-05-0500112.

Supporto tecnico