Cilindro di sostegno (02335)

Cilindro di sostegno (02335)
· Sostegno di punti di serraggio iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla

· Bloccaggio con vite a testa cilindrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02335-06039
02335-08052
02335-12070
02335-16080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro esterno
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(N)
F G J=Vite di montaggio K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
SW
(mm)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Peso (ERP)
(kg)

76.85 €

1 4 giorni 2814333910400014.122M6M6x12M6x16M4x8410220.1563

89.40 €

1 4 giorni 3519425215600018.828.5M8M8x16M8x20M4x8510270.3081

107.13 €

1 4 giorni 5026607017900028.542M12M12x24M12x30M5x12815300.8955

141.08 €

1 4 giorni 6033708022900026.547M16M16x32M12x30M5x151015351.4760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Articolo Supporto cilindrico RoHS

Supporto tecnico