Tenditore di centraggio, acciaio (03164-05)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03164-05-04024
03164-05-06029
03164-05-08036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro min.
(mm)
D=Diametro max.
(mm)
D1=Filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L max.
(mm)
R
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Forza di serraggio
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

72.16 €

1 4 giorni 19.524M4x1292.59.49.53.220.0190

75.84 €

1 4 giorni 23.529M6x181341311.510.550.0430

78.34 €

1 4 giorni 28.536M8x25175.519142590.0890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Trattata termicamente e brunita
Articolo Tenditore di centraggio H2(mm) 0.5 RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico