Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03165-061215 |
03165-061219 |
03165-081624 |
03165-081630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro min. (mm) | D=Diametro max. (mm) | D1=Filettatura | D3 (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | L min. (mm) | L1=Lunghezza filettatura (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio max (kN) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.50 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | M6 | 11.4 | 27.5 | 22 | 4.8 | 12 | 9 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0.0202 | ||
94.50 € | 1 | 4 giorni | 15 | 19 | M6 | 14 | 32 | 24.5 | 4.8 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2.5 | 0.0334 | ||
81.68 € | 1 | 4 giorni | 19 | 24 | M8 | 17.8 | 35 | 26 | 4.5 | 16 | 15 | 5 | 10 | 4 | 0.0583 | ||
81.68 € | 1 | 4 giorni | 24 | 30 | M8 | 23 | 44.5 | 32 | 7 | 16 | 19 | 5 | 10 | 4.5 | 0.1126 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Brunito | Articolo | Tenditore di centraggio | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
Utilizzo | Parti lavorate | Tipo di serraggio | Tensione interna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=diametro min.(mm)
D=Diametro max.(mm)
D1=Filettatura
D3(mm)
H max.(mm)
H min.(mm)
L min.(mm)
L1=Lunghezza filettatura(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio max(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali