Piastra in acciaio inox per morsetto eccentrico (04431)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04431-15-06
04431-15-08
04431-15-10
04431-15-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.10 €

1 4 giorni 106.26131.80.0010

8.74 €

1 4 giorni 128.2715.52.20.0020

9.38 €

1 4 giorni 1410.28182.60.0020

10.02 €

1 4 giorni 1612.29202.90.0040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo Articolo Piastra di serraggio
Versione 1 Per morsetti eccentrici L2(mm) 1 RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico