Ausgleichsspannbolzen UNILOCK grandezza del sistema 80 mm (42208)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42208-05-1402503101
42208-05-1402503102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di stampo

335.09 €

1 4 giorni Asse x

299.82 €

1 4 giorni Asse XY

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inossidabile Forma A Articolo Bullone di fissaggio di compensazione
Versione 1 UNILOCK D(mm) 39.5 D1(mm) 25
G M10 H(mm) 35.1 H1(mm) 14
H2(mm) 2.9 H3(mm) 3.5 H4(mm) 18
H5(mm) 23 Dimensions Grandezza del sistema 80MM Dimensioni GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.3000

Supporto tecnico