Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK (42208)

Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK (42208)
· Non è necessaria alcuna filettatura di fissaggio nel pezzo

· Profondità di installazione ridotta grazie alla coda di rondine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42208-10-140320308
42208-10-240320308
42208-10-340320308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma

355.67 €

1 4 giorni A

385.08 €

1 4 giorni B

348.33 €

1 4 giorni C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale Temprato e brunito Articolo Bullone di fissaggio a coda di rondine
Versione 1 UNILOCK D(mm) 39.5 D1(mm) 32
D2(mm) 35.1 H(mm) 35 H1(mm) 3.2
H2(mm) 3.3 H3(mm) 3.5 SW(mm) 8
Dimensions Grandezza del sistema 80MM Dimensioni GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.2600

Supporto tecnico