Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
83000-010X2000 |
83000-020X5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro (mm) | L1 (mm) | Numero di conduttori x diametro conduttore | P=Lunghezza cavo (mm) | Distanza di commutazione Sn (mm) | Frequenza di commutazione f (Hz) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.21 € | 1 | 4 giorni | 3 | 16.7 | 3 x 0.09 mm² | 2000 | 1 | 2000 | 0.0226 | ||
109.99 € | 1 | 4 giorni | 4 | 15.4 | 3 x 0.14 mm² | 5000 | 1.5 | 3000 | 0.0628 |
Loading...
L=Lunghezza alloggiamento(mm) | 27 | Corrente I max.(mA) | 100 | Materiale superficie attiva | POM |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco | Cavo PUR | Forma | A | Versione 1 | Indttivo |
Versione 2 | Rotondo | Materiale componenti | Poliossimetilene | Materiale corpo base | Acciaio inox |
Denominazione | Sensore di prossimità induttivo | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro(mm)
L1(mm)
Numero di conduttori x diametro conduttore
P=Lunghezza cavo(mm)
Distanza di commutazione Sn(mm)
Frequenza di commutazione f(Hz)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali