Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
83000-10-080X300
L=Lunghezza alloggiamento(mm) | 27 | Corrente I max.(mA) | 100 | P=Lunghezza cavo(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Distanza di commutazione Sn(mm) | 0.8 | Materiale superficie attiva | PBT | Frequenza di commutazione f(Hz) | 5000 |
Tipo di attacco | Connettore a spina 3 poli | Forma | C | Versione 1 | Indttivo |
Versione 2 | Con filettatura | Materiale componenti | Plastica | Materiale corpo base | Acciaio inox |
Denominazione | Sensore di prossimità induttivo | G=Filettatura | M5X0.5 | G1=FILETTATURA | M8x1 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.0139 |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità induttivo, con filettatura, forma C (83000), il codice articolo è il seguente: 83000-10-080X300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 83000-10-080X300.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali