Sensore di prossimità induttivo, con filettatura, forma A (83000)

Sensore di prossimità induttivo, con filettatura, forma A (83000)
· Elevata frequenza e precisione di commutazione

· Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità

· Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità

· Grado di protezione IP 67

· Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

83000-10-010X5000

Codice componente
83000-10-010X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.82 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza alloggiamento(mm) 30 Corrente I max.(mA) 200 Numero di conduttori x diametro conduttore 3 x 0.14 mm²
P=Lunghezza cavo(mm) 5000 Distanza di commutazione Sn(mm) 1.5 Materiale superficie attiva PBT
Frequenza di commutazione f(Hz) 3000 Tipo di attacco Cavo PUR Forma A
Versione 1 Indttivo Versione 2 Con filettatura Materiale componenti Plastica
Materiale corpo base Acciaio inox Denominazione Sensore di prossimità induttivo G=Filettatura M8x1
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.0716

Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità induttivo, con filettatura, forma A (83000), il codice articolo è il seguente: 83000-10-010X5000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 83000-10-010X5000.

Supporto tecnico