Sensore di prossimità induttivo, con filettatura, forma B (83000)

Sensore di prossimità induttivo, con filettatura, forma B (83000)
· Elevata frequenza e precisione di commutazione

· Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità

· Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità

· Grado di protezione IP 67

· Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
83000-10-020
83000-10-030
83000-10-040
83000-10-050
83000-10-060
83000-10-070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L1
(mm)
Distanza di commutazione Sn
(mm)
Materiale superficie attiva L=Lunghezza alloggiamento
(mm)
Frequenza di commutazione f
(Hz)
Materiale componenti Materiale corpo base G=Filettatura Peso (ERP)
(kg)

115.11 €

1 4 giorni 34.52PBT451500plasticaacciaio inoxM8x10.0145

93.83 €

1 4 giorni 44.52PBT551500plasticaacciaio inoxM8x10.0160

53.21 €

1 4 giorni 501.5PA 12591000poliammideottoneM8x10.0191

55.92 €

1 4 giorni 502PA 1259700poliammideottoneM8x10.0199

49.32 €

1 4 giorni 502PA 12651200poliammideottoneM12x10.0336

53.21 €

1 4 giorni 504PA 1265500poliammideottoneM12x10.0340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente I max.(mA) 200 Tipo di attacco Connettori a spina 3 poli Forma B
Versione 2 con filettatura Versione 1 indttivo Denominazione Sensore Di Prossimità Induttivo
RoHS

Supporto tecnico