Sensore di prossimità induttivo, rettangolare, forma B, zinco, (83000)

Sensore di prossimità induttivo, rettangolare, forma B, zinco, (83000)
· Elevata frequenza e precisione di commutazione

· Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità

· Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità

· Grado di protezione IP 67

· Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

83000-05-010

Codice componente
83000-05-010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.99 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente I max.(mA) 200 Distanza di commutazione Sn(mm) 1.5 Frequenza di commutazione f(Hz) 5000
Tipo di attacco Connettori a spina 3 poli Forma B Versione 1 Indttivo
Versione 2 Rettangolare Materiale componenti Poliossimetilene Materiale corpo base Zinco
Denominazione Sensore di prossimità induttivo RoHS Peso (ERP)(kg) 0.0147

Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità induttivo, rettangolare, forma B, zinco, (83000), il codice articolo è il seguente: 83000-05-010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 83000-05-010.

Supporto tecnico