Sensore di prossimità induttivo, rotondo, forma A, plastica (83000)

Sensore di prossimità induttivo, rotondo, forma A, plastica (83000)
· Elevata frequenza e precisione di commutazione

· Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità

· Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità

· Grado di protezione IP 67

· Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

83000-05-005

Codice componente
83000-05-005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.35 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente I max.(mA) 100 Numero di conduttori x diametro conduttore 3 x 0.14 mm² Distanza di commutazione Sn(mm) 2
Frequenza di commutazione f(Hz) 1500 Tipo di attacco Cavo PUR Forma A
Versione 1 Indttivo Versione 2 Rotondo Denominazione Sensore di prossimità induttivo
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.0849

Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità induttivo, rotondo, forma A, plastica (83000), il codice articolo è il seguente: 83000-05-005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 83000-05-005.

Supporto tecnico