Sensore di prossimità induttivo, rotondo, forma C, acciaio inox (83000)

Sensore di prossimità induttivo, rotondo, forma C, acciaio inox (83000)
· Elevata frequenza e precisione di commutazione

· Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità

· Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità

· Grado di protezione IP 67

· Intervallo di temperature: da -25° C a +70° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
83000-040
83000-050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza alloggiamento
(mm)
L1
(mm)
Frequenza di commutazione f
(Hz)
Peso (ERP)
(kg)

170.24 €

1 4 giorni 554330000.0070

167.68 €

1 4 giorni 604850000.0063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D=Diametro(mm) 6.5 Corrente I max.(mA) 200 Distanza di commutazione Sn(mm) 1.5
Materiale superficie attiva PBT Tipo di attacco Connettore a spina 3 poli Forma C
Versione 1 Indttivo Versione 2 Rotondo Materiale componenti Plastica
Materiale corpo base Acciaio inox Denominazione Sensore di prossimità induttivo RoHS

Supporto tecnico