Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
83000-030X3000
D=Diametro(mm) | 6.5 | L=Lunghezza alloggiamento(mm) | 30 | Corrente I max.(mA) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori x diametro conduttore | 3 x 0.14 mm² | P=Lunghezza cavo(mm) | 3000 | Distanza di commutazione Sn(mm) | 1.5 |
Materiale superficie attiva | PBT | Frequenza di commutazione f(Hz) | 3000 | Tipo di attacco | Cavo PVC |
Forma | B | Versione 1 | Indttivo | Versione 2 | Rotondo |
Materiale componenti | Plastica | Materiale corpo base | Acciaio inox | Denominazione | Sensore di prossimità induttivo |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.0510 |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità induttivo, rotondo, forma B, acciaio inox (83000), il codice articolo è il seguente: 83000-030X3000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 83000-030X3000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali