Tavola guida coda di ron., ghisa grigia (21030)

Tavola guida coda di ron., ghisa grigia (21030)
· Concepito per carichi dinamici fino a 227 N

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 15 a 30 mm

· Tutte le superfici esterne sono rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21030-050080
21030-050105
21030-050130
21030-075105
21030-075130
21030-100110
21030-100135
21030-100160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Larghezza
(mm)
E
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
TA A
(mm)
Mz
(Nm)
Tl D
(mm)
L=Lunghezza piastra
(mm)
I
(mm)
M Peso (ERP)
(kg)

388.97 €

1 4 giorni 7265028M51549.5462556158017.6M40.6906

433.60 €

1 4 giorni 9575028M52049.57825881510517.6M40.9240

471.85 €

1 4 giorni 11795028M52549.510102512101513017.6M41.1440

478.25 €

1 4 giorni 128157562M52074.5943210419.510522.5M51.7930

539.86 €

1 4 giorni 159187562M52574.51443215419.513022.5M52.2030

597.25 €

1 4 giorni 1562610086M62099.5114401242411027.5M63.1200

646.12 €

1 4 giorni 1923210086M62599.5174401942413527.5M63.8400

703.52 €

1 4 giorni 2273710086M63099.5244402642416027.5M64.5500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Tavola Di Guida A Coda Di Rondine RoHS

Supporto tecnico