Tavola guida coda di ron. con vite micrometrica, ghisa grigia (21032) (Codici componente)

Tavola guida coda di ron. con vite micrometrica, ghisa grigia (21032)
· Vite micrometrica con graduazione di 0,02 mm

· Concepito per carichi dinamici fino a 1078 N

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 25 a 100 mm

· Tutte le superfici esterne sono rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21032-050080
21032-050105
21032-050205
21032-075105
21032-075130
21032-075155
21032-100135
21032-100160
21032-100260
21032-200310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Larghezza
(mm)
E
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
TA A
(mm)
Mz
(Nm)
Tl D
(mm)
L=Lunghezza piastra
(mm)
I
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
K
(mm)
U2
(mm)
Mandrino Peso (ERP)
(kg)

716.74 €

1 4 giorni 10965028M52549.5262524158017.6M4506192331M6x10.6880

758.03 €

1 4 giorni 6195028M55049.54825441510517.6M4506192331M6x10.7900

1,051.35 €

1 4 giorni 114125028M510049.571625881520517.6M41006192331M6x11.4230

857.20 €

1 4 giorni 290197562M52574.554326419.510522.5M5756213038M10x11.7250

921.23 €

1 4 giorni 168197562M55074.554326419.513022.5M5756213038M10x11.9450

1,014.19 €

1 4 giorni 118197562M57574.554326419.515522.5M5756213038M10x12.1400

1,030.72 €

1 4 giorni 5864310086M62599.5114401242413527.5M61006213038M10x13.6330

1,069.96 €

1 4 giorni 3514310086M65099.5114401242416027.5M61006213038M10x13.9240

1,379.78 €

1 4 giorni 3956310086M610099.5236402642426027.5M61506213038M10x16.0050

2,257.64 €

1 4 giorni 1078283200170M8100199664607143731041.5M82008284753Tr 16x222.6900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Tavola Di Guida A Coda Di Rondine Versione 1 con vite micrometrica
RoHS

Supporto tecnico