Tavola guida coda di ron. con vite micrometrica ghisa grigia, con volantino (21033)

Tavola guida coda di ron. con vite micrometrica ghisa grigia, con volantino (21033)
· Anello graduato con graduazione di 0,02 mm

· Concepito per carichi dinamici fino a 917 N

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 50 a 100 mm

· Tutte le superfici esterne sono rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21033-150210
21033-150310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(N)
My
(Nm)
C
(mm)
Mx
(Nm)
TA Mz
(Nm)
L=Lunghezza piastra
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,619.36 €

1 4 giorni 917128503143321015010.3480

1,927.16 €

1 4 giorni 8681691005365831020014.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 150 E(mm) 130 N(mm) M8
B1(mm) 149 A(mm) 50 Tl 4
D(mm) 29.5 I(mm) 35.5 M M8
Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Tavola Di Guida A Coda Di Rondine R(mm) 8
O(mm) 28 Versione 1 con vite micrometrica Mandrino Tr 16x2
U1(mm) 100 S(mm) 80 Versione 2 con volantino
RoHS

Supporto tecnico