Tavola guida d.precisione su rulli, ghisa grigia (21034)

Tavola guida d.precisione su rulli, ghisa grigia (21034)
· Supporto della slitta in modelli prismatici temprati e rettificati

· Concepito per carichi dinamici e statici fino a 1284 N

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 10 a 105 mm

· Tutte le superfici esterne sono rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21034-040050
21034-040065
21034-040080
21034-0400501
21034-050055
21034-050080
21034-050105
21034-050155
21034-060055
21034-060080
21034-060105
21034-060155
21034-075080
21034-075105
21034-075130
21034-100110
21034-100160
21034-100210
21034-100260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Larghezza
(mm)
E
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
TA A
(mm)
Mz
(Nm)
Tl D
(mm)
L=Lunghezza piastra
(mm)
I
(mm)
M E1
(mm)
H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

495.23 €

1 4 giorni 20644030M31039.5142034135013M315-0.2736

590.87 €

1 4 giorni 11444030M32539.5162036136513M315-0.3460

690.77 €

1 4 giorni 14354030M332.539.5382058138013M315-0.4700

505.87 €

1 4 giorni 8534030M317.539.5142024135013M315-0.2681

348.57 €

1 4 giorni 28375028M31049.5442564175518M428-0.4590

492.84 €

1 4 giorni 18995028M33049.5362576178018M428-0.6400

603.52 €

1 4 giorni 301115028M34049.5108251581710518M428-0.8400

818.33 €

1 4 giorni 476195028M36049.523122533121715518M428-0.7739

357.10 €

1 4 giorni 28886034M31059.5442564175518M434-0.5539

488.85 €

1 4 giorni 192116034M33059.5362576178018M434-0.7700

612.14 €

1 4 giorni 305146034M44059.5106251561710518M434-1.0620

852.54 €

1 4 giorni 483236034M46059.523102534101715518M434-1.5570

501.62 €

1 4 giorni 487187562M51574.510432154218023M56210.51.2840

631.25 €

1 4 giorni 690267562M52074.5184322742110523M56210.51.7060

739.68 €

1 4 giorni 895337562M52574.5294324242113023M56210.52.0980

686.52 €

1 4 giorni 12845910086M61599.54344063427.511028M686123.0050

967.08 €

1 4 giorni 9467910086M652.599.53744068427.516028M686124.3000

1,220.02 €

1 4 giorni 10669910086M68099.560640105627.521028M686125.6510

1,472.94 €

1 4 giorni 122811910086M610599.589640151627.526028M686127.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Tavola Di Guida Di Precisione Versione 1 su rulli
RoHS

Supporto tecnico