Tavola guida d.precisione su rulli, ghisa grigia, con piastre terminali (21038)

Tavola guida d.precisione su rulli, ghisa grigia, con piastre terminali (21038)
· Supporto della slitta in modelli prismatici temprati e rettificati

· Concepito per carichi dinamici e statici fino a 990 N

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 25 a 100 mm

· Tutte le superfici esterne sono rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21038-040090
21038-050105
21038-060180
21038-100260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Larghezza
(mm)
E
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
TA A
(mm)
Mz
(Nm)
Tl D
(mm)
L=Lunghezza piastra
(mm)
I
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
E1
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Z1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

763.04 €

1 4 giorni 7734030M34039.5182026139013M345312156.515x2300.3796

671.63 €

1 4 giorni 623145028M32549.598251561710518M475614287.525x227.51.0200

884.17 €

1 4 giorni 349176034M47559.5912251661718018M4100614347.525x352.51.3940

1,400.67 €

1 4 giorni 9908010086M610099.53764069427.526028M6150615861250x2805.5080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Tavola Di Guida Di Precisione Versione 1 su rulli
Versione 2 con piastre terminali RoHS

Supporto tecnico