Tavola guida coda di ron., ghisa grigia (21060) (Codici componente)

Tavola guida coda di ron., ghisa grigia (21060)
· Concepito per carichi dinamici fino a 230 N

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 15 a 30 mm

· Tutte le superfici esterne sono rettificate

· Fori di centratura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21060-050080
21060-050105
21060-050130
21060-075105
21060-075130
21060-100110
21060-100135
21060-100160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Larghezza
(mm)
E
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
A
(mm)
Mz
(Nm)
L=Lunghezza piastra
(mm)
M E1
(mm)
D4
(mm)
TI E1 TA E1 L2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
E2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A1
(mm)
M2 M1 D3
(mm)
P1
(mm)
P
(mm)
L3
(mm)
A2
(mm)
E3
(mm)
TI E TA E Peso (ERP)
(kg)

391.74 €

1 4 giorni 75650-1549.5425580-148.2106400.020.02287M415M4M54.33.21.65.517.528--0.7189

436.69 €

1 4 giorni 90750-2049.57258105-148.2148400.020.02287M415M4M54.33.21.65.517.528--0.9335

475.22 €

1 4 giorni 120950-2549.5102512130-288.21010400.0250.025287M415M4M54.33.21.65.517.528--1.1440

481.68 €

1 4 giorni 1301575622074.593210105M5251066600.020.022510M519.5M5M55.33.62.15.52250441.7700

543.73 €

1 4 giorni 1601875622574.5153215130M525101010600.0250.0252510M519.5M5M55.33.62.15.52250442.1700

601.51 €

1 4 giorni 15526100862099.5114012110M62510.266-0.020.022510M524-M65.33.82.1-2850443.1800

650.74 €

1 4 giorni 19032100862599.5174019135M65010.266880.0250.0255010M524M6M65.33.82.182850443.8700

708.53 €

1 4 giorni 23037100863099.5244026160M65010.266880.0250.0255010M524M6M65.33.82.182850444.5600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Tavola Di Guida A Coda Di Rondine RoHS

Supporto tecnico