Tavola guida coda di ron. con battute di finecorsa, ghisa grigia (21061)

Tavola guida coda di ron. con battute di finecorsa, ghisa grigia (21061)
· Concepito per carichi dinamici fino a 400 N

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 29 a 108 mm

· Tutte le superfici esterne sono rettificate

· Fori di centratura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21061-050080
21061-050105
21061-050180
21061-050205
21061-075105
21061-075130
21061-075155
21061-075180
21061-100135
21061-100160
21061-100260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Larghezza
(mm)
E
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
A
(mm)
Mz
(Nm)
L=Lunghezza piastra
(mm)
M L1
(mm)
O
(mm)
E1
(mm)
D4
(mm)
TA E1 L2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
E2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A1
(mm)
M2 M1 D3
(mm)
P1
(mm)
P
(mm)
L3
(mm)
A2
(mm)
E3
(mm)
TI E TA E Peso (ERP)
(kg)

413.16 €

1 4 giorni 110650-2949.5225280-4815.5148.26400.020.02287M415M4M54.33.21.65.517.528--0.6471

438.81 €

1 4 giorni 60650-5449.52252105-4815.5148.28400.020.02287M415M4M54.33.21.65.517.528--0.7751

561.00 €

1 4 giorni 120950-7749.54254180-10015.5288.212400.0250.025287M415M4M54.33.21.65.517.528--1.3900

621.50 €

1 4 giorni 1109502810249.54254205M410015.5288.212400.030.03287M415M4M54.33.21.65.517.5284-1.4800

530.91 €

1 4 giorni 2901975622774.55326105M5751625106600.020.022510M519.5M5M55.33.62.15.52250441.6700

554.42 €

1 4 giorni 1651975625274.55326130M57516251010600.0250.0252510M519.5M5M55.33.62.15.52250441.8500

609.33 €

1 4 giorni 1101975627774.55326155M57516251010600.0250.0252510M519.5M5M55.33.62.15.52250442.1000

718.80 €

1 4 giorni 1901975627274.55326180M510516251014600.0250.0252510M519.5M5M55.33.62.15.52250441.0000

667.88 €

1 4 giorni 59043100863299.5114012135M6100162510.26880.0250.0255010M524M6M65.33.82.182850443.5700

717.12 €

1 4 giorni 35043100865799.5114012160M6100162510.26880.0250.0255010M524M6M65.33.82.182850443.8800

963.27 €

1 4 giorni 400631008610899.5234026260M6149165010.210880.030.035010M524M6M65.33.82.182850465.9700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Tavola Di Guida A Coda Di Rondine R(mm) 8
Versione 1 con battute di fine corsa TI E1 6 RoHS

Supporto tecnico