Tavola guida coda di ron. con vite micrometrica, ghisa grigia (21062)

Tavola guida coda di ron. con vite micrometrica, ghisa grigia (21062)
· Vite micrometrica con graduazione di 0,02 mm

· Concepito per carichi dinamici fino a 850 N

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 29 a 108 mm

· Fori di centratura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21062-050080
21062-050105
21062-050180
21062-050205
21062-075105
21062-075130
21062-075155
21062-075180
21062-100135
21062-100160
21062-100260
21062-150210
21062-150310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Larghezza
(mm)
E
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
A
(mm)
Mz
(Nm)
D
(mm)
L=Lunghezza piastra
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
K
(mm)
U2
(mm)
E1
(mm)
D4
(mm)
TI E1 L2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
E2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A1
(mm)
M2 M1 D3
(mm)
P1
(mm)
P
(mm)
L3
(mm)
A2
(mm)
E3
(mm)
TI E TA E Peso (ERP)
(kg)

742.80 €

1 4 giorni 110650-2949.52252M6x180-48818.523.543148.26400.020.02287M415M4M54.33.21.65.517.528--0.7400

785.61 €

1 4 giorni 60650-5449.52252M6x1105-48818.523.543148.28400.020.02287M415M4M54.33.21.65.517.528--0.8400

811.83 €

1 4 giorni 120950-7749.54254M6x1180-100818.523.543288.212400.0250.025287M415M4M54.33.21.65.517.528--1.4600

1,089.55 €

1 4 giorni 1109502810249.54254M6x1205-100818.523.543288.212400.0250.025287M415M4M54.33.21.65.517.5284-1.6400

888.38 €

1 4 giorni 2901975622774.55326M8x1105M575822.42948.525106600.020.022510M519.5M5M55.33.62.15.52250441.8700

954.73 €

1 4 giorni 1651975625274.55326M8x1130M575822.42948.5251010600.0250.0252510M519.5M5M55.33.62.15.52250442.0600

1,051.06 €

1 4 giorni 1101975627774.55326M8x1155M575822.42948.5251010600.0250.0252510M519.5M5M55.33.62.15.52250442.2400

1,107.68 €

1 4 giorni 901975627274.55326M8x1180M5105822.42948.5251014600.0250.0252510M519.5M5M55.33.62.15.52250442.4100

1,068.19 €

1 4 giorni 59043100863299.5114012M10x1135M6100822.436492510.26880.0250.0252510M524M6M65.33.82.182850443.7300

1,108.83 €

1 4 giorni 35043100865799.5114012M10x1160M6100822.436492510.26880.0250.0252510M524M6M65.33.82.182850444.0700

1,429.93 €

1 4 giorni 400631008610899.5234026M10x1260M6149822.436495010.210880.030.035010M524M6M65.33.82.182850465.9900

1,578.86 €

1 4 giorni 92012815013058149315033Tr16x2210M614910253649501161350.030.035013M629.5M6M66.34.32.68371004410.0000

2,101.20 €

1 4 giorni 850170150130108149535055Tr16x2310M619910253649501161350.030.0310013M629.5M6M66.34.32.68371004613.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Tavola Di Guida A Coda Di Rondine Versione 1 con vite micrometrica
TA E1 6 RoHS

Supporto tecnico