Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | F (N) | My (Nm) | B=Larghezza (mm) | E (mm) | C (mm) | B1 (mm) | Mx (Nm) | A (mm) | Mz (Nm) | L=Lunghezza piastra (mm) | M | E1 (mm) | D4 (mm) | L2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | E2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | A1 (mm) | M2 | M1 | D3 (mm) | P1 (mm) | P (mm) | L3 (mm) | A2 (mm) | E3 (mm) | TI E/E1 | TA E/E1 | TI E2 | TA E2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.75 € | 1 | 4 giorni | 210 | 4 | 40 | 30 | 10 | 39.5 | 1 | 20 | 3 | 50 | M3 | 15 | 6.5 | 34 | 0.02 | 0.02 | 20 | 5 | M3 | 13 | M3 | M3 | 3.3 | 3.4 | 1.1 | 3.8 | 13 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0.2605 | ||
595.08 € | 1 | 4 giorni | 180 | 4 | 40 | 30 | 25 | 39.5 | 1 | 20 | 3 | 65 | M3 | 15 | 6.5 | 34 | 0.02 | 0.02 | 20 | 5 | M3 | 13 | M3 | M3 | 3.3 | 3.4 | 1.1 | 3.8 | 13 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.3346 | ||
695.71 € | 1 | 4 giorni | 220 | 5 | 40 | 30 | 32.5 | 39.5 | 3 | 20 | 5 | 80 | M3 | 15 | 6.5 | 34 | 0.02 | 0.02 | 20 | 5 | M3 | 13 | M3 | M3 | 3.3 | 3.4 | 1.1 | 3.8 | 13 | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0.1000 | ||
509.47 € | 1 | 4 giorni | 140 | 3 | 40 | 30 | 17.5 | 39.5 | 1 | 20 | 2 | 50 | M3 | 15 | 6.5 | 34 | 0.02 | 0.02 | 20 | 5 | M3 | 13 | M3 | M3 | 3.3 | 3.4 | 1.1 | 3.8 | 13 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0.2602 | ||
351.07 € | 1 | 4 giorni | 480 | 7 | 50 | - | 10 | 49.5 | 4 | 25 | 6 | 55 | - | - | 8 | 40 | 0.02 | 0.02 | 14 | 7 | M4 | 17 | M4 | M3 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 16.3 | 28 | - | - | 6 | 6 | 0.4370 | ||
496.34 € | 1 | 4 giorni | 410 | 9 | 50 | - | 30 | 49.5 | 3 | 25 | 7 | 80 | - | - | 8 | 40 | 0.02 | 0.02 | 28 | 7 | M4 | 17 | M4 | M3 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 16.3 | 28 | - | - | 6 | 6 | 0.6446 | ||
607.81 € | 1 | 4 giorni | 520 | 11 | 50 | - | 40 | 49.5 | 10 | 25 | 15 | 105 | - | - | 8 | 40 | 0.02 | 0.02 | 28 | 7 | M4 | 17 | M4 | M3 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 16.3 | 28 | - | - | 8 | 8 | 0.8500 | ||
824.18 € | 1 | 4 giorni | 680 | 19 | 50 | - | 60 | 49.5 | 23 | 25 | 33 | 155 | - | - | 8 | 40 | 0.02 | 0.02 | 28 | 7 | M4 | 17 | M4 | M3 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 16.3 | 28 | - | - | 12 | 12 | 1.2650 | ||
359.66 € | 1 | 4 giorni | 470 | 8 | 60 | - | 10 | 59.5 | 4 | 25 | 6 | 55 | - | - | 8 | 50 | 0.02 | 0.02 | 17 | 7 | M4 | 17 | M4 | M3 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 16.3 | 34 | - | - | 6 | 6 | 0.5100 | ||
492.33 € | 1 | 4 giorni | 380 | 11 | 60 | - | 30 | 59.5 | 3 | 25 | 7 | 80 | - | - | 8 | 50 | 0.02 | 0.02 | 34 | 7 | M4 | 17 | M4 | M3 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 16.3 | 34 | - | - | 6 | 6 | 0.1000 | ||
616.50 € | 1 | 4 giorni | 530 | 14 | 60 | - | 40 | 59.5 | 10 | 25 | 15 | 105 | - | - | 8 | 50 | 0.02 | 0.02 | 34 | 7 | M4 | 17 | M4 | M3 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 16.3 | 34 | - | - | 6 | 6 | 1.0940 | ||
858.62 € | 1 | 4 giorni | 690 | 23 | 60 | - | 60 | 59.5 | 23 | 25 | 34 | 155 | - | - | 8 | 50 | 0.02 | 0.02 | 34 | 7 | M4 | 17 | M4 | M3 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | 16.3 | 34 | - | - | 10 | 10 | 1.6230 | ||
505.18 € | 1 | 4 giorni | 650 | 18 | 75 | 62 | 15 | 74.5 | 10 | 32 | 15 | 80 | M5 | 62 | 10 | - | 0.02 | 0.02 | 25 | 10 | M5 | 20 | - | M4 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | - | 23 | 50 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1.3314 | ||
635.78 € | 1 | 4 giorni | 720 | 26 | 75 | 62 | 20 | 74.5 | 18 | 32 | 27 | 105 | M5 | 62 | 10 | 60 | 0.02 | 0.02 | 25 | 10 | M5 | 20 | M5 | M4 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 6 | 23 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1.7310 | ||
744.95 € | 1 | 4 giorni | 850 | 33 | 75 | 62 | 25 | 74.5 | 29 | 32 | 42 | 130 | M5 | 62 | 10 | 60 | 0.02 | 0.02 | 25 | 10 | M5 | 20 | M5 | M4 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 6 | 23 | 50 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2.1160 | ||
691.41 € | 1 | 4 giorni | 1740 | 59 | 100 | 86 | 15 | 99.5 | 43 | 40 | 63 | 110 | M6 | 86 | 10 | - | 0.02 | 0.02 | 25 | 10 | M5 | 27.5 | M6 | M6 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | - | 28 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2.9130 | ||
973.98 € | 1 | 4 giorni | 1190 | 79 | 100 | 86 | 52.5 | 99.5 | 37 | 40 | 68 | 160 | M6 | 86 | 10 | 86 | 0.02 | 0.02 | 50 | 10 | M5 | 27.5 | M6 | M6 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 8 | 28 | 50 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4.2500 | ||
1,228.74 € | 1 | 4 giorni | 1450 | 99 | 100 | 86 | 80 | 99.5 | 60 | 40 | 105 | 210 | M6 | 86 | 10 | 86 | 0.03 | 0.03 | 50 | 10 | M5 | 27.5 | M6 | M6 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 8 | 28 | 50 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0.1000 | ||
1,483.47 € | 1 | 4 giorni | 1730 | 119 | 100 | 86 | 105 | 99.5 | 89 | 40 | 151 | 260 | M6 | 86 | 10 | 86 | 0.03 | 0.03 | 50 | 10 | M5 | 27.5 | M6 | M6 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 8 | 28 | 50 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0.1000 |
Loading...
Materiale corpo base | ghisa grigia | Denominazione | Tavola Di Guida Di Precisione | Versione 1 | su rulli |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
F(N)
My(Nm)
B=Larghezza(mm)
E(mm)
C(mm)
B1(mm)
Mx(Nm)
A(mm)
Mz(Nm)
L=Lunghezza piastra(mm)
M
E1(mm)
D4(mm)
L2(mm)
T1(mm)
T2(mm)
E2(mm)
D1(mm)
D2(mm)
A1(mm)
M2
M1
D3(mm)
P1(mm)
P(mm)
L3(mm)
A2(mm)
E3(mm)
TI E/E1
TA E/E1
TI E2
TA E2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali