Tavola guida d.precisione su rulli con piastre terminali, ghisa grigia (21068)

Tavola guida d.precisione su rulli con piastre terminali, ghisa grigia (21068)
· Supporto della slitta in modelli prismatici temprati e rettificati

· Concepito per carichi dinamici e statici fino a 1050 N

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 15 a 95 mm

· Fori di centratura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21068-040065
21068-040080
21068-050105
21068-050130
21068-060080
21068-060180
21068-100260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Larghezza
(mm)
E
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
A
(mm)
Mz
(Nm)
L=Lunghezza piastra
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
E1
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
E2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A1
(mm)
M2 M1 D3
(mm)
P1
(mm)
P
(mm)
L3
(mm)
A2
(mm)
E3
(mm)
TI E/E1 TA E/E1 TA E2 E4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

687.81 €

1 4 giorni 120440301539.5120365M350512156.5330.020.02205M313M3M33.33.41.13.81320466200.3295

827.67 €

1 4 giorni 80540303039.5320580M350512156.5330.020.02205M313M3M33.33.41.13.81320486200.4146

676.43 €

1 4 giorni 5201150-2049.5102515105-80815.5-8400.020.02287M417M4M34.33.21.65.516.328--8280.8034

988.67 €

1 4 giorni 2631950-4549.5232533130-80815.5-8400.020.02287M417M4M34.33.21.65.516.328--10280.8790

688.45 €

1 4 giorni 2651160-2059.5325780-55815.5-8500.020.02177M417M4M34.33.21.65.516.334--6340.8186

890.50 €

1 4 giorni 3052360-7059.5232534180-105815.5-8500.020.02347M417M4M34.33.21.65.516.334--10341.5890

1,410.68 €

1 4 giorni 1050119100869599.58940151260M61608168610860.030.035010M527.5M6M65.34.12.1828504610504.8000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Tavola Di Guida Di Precisione Versione 1 su rulli
Versione 2 con piastre terminali TA E4 6 RoHS

Supporto tecnico