Registrati
Configura
  • L=Lunghezza(mm)
  • B=Larghezza(mm)
  • H=Altezza(mm)
  • D(Ø)
  • D1(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • Mx(Nm)
  • Mz(Nm)
  • My(Nm)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • B1(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • Corsa S(mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 4 giorni lavorativi

Tavole di sollevamento (21140)

Codice componente:

Sono stati trovati. 4 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

L=Lunghezza

(mm)

B=Larghezza

(mm)

H=Altezza

(mm)

D

(Ø)

D1

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

Mx

(Nm)

Mz

(Nm)

My

(Nm)

F1

(N)

F2

(N)

B1

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

H5

(mm)

Corsa S

(mm)

Peso (ERP)

(kg)

Quantità minima d'ordine
84.5
29
19
13
12
4
M3
3
70
62
22
8
6
0.5
2
0.5
30
50
22
17
14
13
8
4
4
0.1211
1 pezzi
148.5
46
32
26
23
8
M4
4
120
108
36
12
8.5
2.5
5
2.5
80
100
36
29
27
23
14
6
8
0.5123
1 pezzi
209
75
38
26
23
12
M6
6
180
165
60
15
11
10
20
10
150
200
60
36
28.5
27
15.5
7
12
1.4770
1 pezzi
347
150
68
52
46
25
M10
10
290
265
130
25
18
50
100
50
500
700
130
64
54
52
28
13
25
8.6440
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
413.41 €
( 491.96 € )
4 giorni lavorativi
429.30 €
( 510.87 € )
4 giorni lavorativi
597.82 €
( 711.41 € )
4 giorni lavorativi
1,465.97 €
( 1,744.50 € )
4 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

· Per il posizionamento in altezza di componenti e gruppi strutturali

· Tavolo elevatore regolabile manualmente in altezza mediante la rotazione della manopola graduata

· Forza di sollevamento fino a 700 N

· La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione

· Mandrino autobloccante